Elektrisk reguleringsventil, CCM 20

027H7179

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 1.85, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 44

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.693 Kilogram
Nettovægt 2.062 Kilogram
EAN nr. 5715162732144

 

Antal pr. pakkeformat 44 stk.
Cv-værdi [gal/min] 1.856 gal/min
Diff. trykindstillingsområde [bar] 50 bar
Diff. trykindstillingsområde [psi] 725 psi
Driftsklar Electric valve spare parts
Godkendelse LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kv-værdi [m³/h] 1.85 m³/h
Kølemidler R134a
R404A
R449A
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Maks. OPD [bar] 50 bar
Maks. OPD [psig] 725 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Elektrisk reguleringsventil
Produktoplysninger Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
Standardtilslutning EN10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 7/8 in
Tilslutningssvejsestørrelse [in] 3/4 in
Tilslutningstype Lodde ODF
Type CCM 20
UL-godkendte kølemidler R134a
R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality