Elektrisk reguleringsventil, CCM 10

027H7188

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 0.7, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.166 Kilogram
Nettovægt 1.8 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702428375740

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.81 gal/min
Diff. trykindstillingsområde [bar] 50 bar
Diff. trykindstillingsområde [psi] 725 psi
Driftsklar Electric valve spare parts
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.7 m³/h
Kølemidler R134a
R404A
R449A
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Maks. OPD [bar] 50 bar
Maks. OPD [psig] 725 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Elektrisk reguleringsventil
Produktoplysninger Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Standardtilslutning EN10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 5/8 in
Tilslutningssvejsestørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningstype Lodde ODF
Type CCM 10
UL-godkendte kølemidler R134a
R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality