ICMTS and ICAD 600A-TS

Viser 6 produkt (er)

027H1084

Motorstyret ventil, ICMTS 20 A33, Stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 0.2, Maks. driftstryk [bar]: 140

027H1085

Motorstyret ventil, ICMTS 20A, Stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 0.6, Maks. driftstryk [bar]: 140

027H1086

Motorstyret ventil, ICMTS 20B, Stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 2.4, Maks. driftstryk [bar]: 140

027H1087

Motorstyret ventil, ICMTS 20C, Stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 4.6, Maks. driftstryk [bar]: 140

027H1093

Motorstyret ventil, ICMTS 20B66, Stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 1.6, Maks. driftstryk [bar]: 140

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Type: ICAD 600A-TS, Anvendes til produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Vis: