Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
027H1087 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Válvula motorizada, ICMTS 20C, Acero
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula motorizada, ICMTS 20C, Acero
027H1087
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140