Motorstyret ventil, ICMTS 20B, Stål

027H1086

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 2.4, Maks. driftstryk [bar]: 140

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.42 Kilogram
Nettovægt 2.297 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN nr. 5702428237208

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Transkritiske CO2-systemer
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 2.78 gal/min
Driftsklar ICMTS-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatible Danfoss regulatorer EKC 326A
Kv-værdi [m³/h] 2.4 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Mul. for manuel betjening Via ICAD-indstilling
Via flerfunktionsværktøj
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICMTS
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Motorstyret ventil
Produktoplysninger Højtryks ekspansionsmotorventil
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 1 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 25 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 25 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type ICMTS 20B
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventildrift DIREKTE
Åbne-/lukketid [s] 3 s

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality