ICMTS 50/80 and ICAD 600A-TS

Viser 10 produkt (er)

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Type: ICAD 600A-TS, Anvendes til produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50

148B5862

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50

148B5971

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 80, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80

148B5972

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 80, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80

148B6861

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Standardtilslutning: EN 1254-5; ASME B16.50, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 54, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 54

148B6862

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Standardtilslutning: EN 1254-5; ASME B16.50, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 54, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 54

Vis: