Function module, High press. exp. motor valve, ICMTS 80A

027H3511

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Kv value [m³/h]: 18, Max. Working Pressure [bar]: 140

Podatki o izdelku

Bruttopaino 5 Kilogram
Nettopaino 4.2 Kilogram
Määrä 8.96 Liter
EAN 5715162603505

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Auki/kiinni aika [s] 8 s
Cv-arvo [gal/min] 20.808 gal/min
Huollettavissa ICM- / ICS- / ICLX-varaosat
Hyväksyntä CE
CRN
UL
Ime izdelka Function module
Kommentit SVL - 140B
Kv-arvo [m3/h] 18 m³/h
Kylmäaineet R744
Liitäntämateriaali Teräs
Liitäntästandardi EN 10220
Luokka I
Maks. Käyttöpaine [bar] 140 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Manuaalisen käytön optio iCAD-asetuksen kautta
Monitoimityökalun kautta
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Osaohjelman nimi ICMTS
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Runkomateriaali Teräs
Skupina izdelkov Expansion valves
Sovellusalue Transkriittiset CO2-järjestelmät
Suunta Ei ole
Tip ICMTS 80A
Tuotekuvaus Korkeap. paisunnan moottoriventtiili
Tuotteen lisätarvikkeet ICAD-tarvikkeet
ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
UL hyväksyntä nimi KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Venttiilin toiminta SUORA
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Vsebuje baterije No
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet EKC 326A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality