Microchannel-varmevekslere

Vis mere
Microchannel-varmevekslere

Viser 25 produkt (er)

021U0080

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1000-C, Multipak

Nominel kapacitet R410A [kW]: 2.3, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0081

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1100-C, Multipak

Nominel kapacitet R410A [kW]: 3.1, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0082

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1200-C, Multipak

Nominel kapacitet R410A [kW]: 4.9, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0083

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1300-C, Multipak

Nominel kapacitet R410A [kW]: 6.8, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0084

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1400-C, Multipak

Nominel kapacitet R410A [kW]: 14.8, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0085

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1700-C, Multipak

Nominel kapacitet R410A [kW]: 24.3, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0086

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1900-C, Multipak

Nominel kapacitet R410A [kW]: 50.7, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0087

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1000-C, Industripakke

Nominel kapacitet R410A [kW]: 2.3, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0088

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1100-C, Industripakke

Nominel kapacitet R410A [kW]: 3.1, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

021U0089

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1200-C, Industripakke

Nominel kapacitet R410A [kW]: 4.9, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Vis: