Micro Channel varmeveksler, MCHE D1400-C, Multipak
021U0084
Nominel kapacitet R410A [kW]: 14.80, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Nominel kapacitet R410A [kW]: 14.80, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Bruttovægt | 7.066 Kilogram |
Nettovægt | 4.536 Kilogram |
Volume | 36.6 Liter |
EAN nr. | 5702424291921 |
Bruttovægt | 7.066 Kilogram |
Nettovægt | 4.536 Kilogram |
Volume | 36.6 Liter |
EAN nr. | 5702424291921 |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 9.52 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Antal rør [stk.] | 79 |
Anvendelsesområde |
Køling Air conditioning |
China RoHS compliance | Yes |
Designtryk [MPa] | 4.5 MPa |
Designtryk [psig] | 653 psig |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Finne pitch [mm] | 1.1 mm |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe |
1 2 |
Godkendelse |
EAC UL PED |
Godkendelses filnavn |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Husets materiale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0091 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volumen [cm3] | 740 cm³ |
Intern volumen [tommer3] | 45.2 in³ |
Kølemidler |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Monteringsbarmateriale | ALUMINIUM |
Nominel kap.kond [IMP] |
Lufthastighed = 492 fod/min. Omgivelsestemp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Underkøling = 9 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
Lufthastighed = 2,5 m/s Omgivelsestemp. = 35 °C Delta t = 12 °C Underkøling = 5 °C |
Nominel kapacitet R410A [kW] | 14.8 kW |
Nominel kapacitet R410A [TR] | 4.21 TR |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] | -40 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Micro Channel varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spoledybde [mm] | 16 mm |
Spoledybde [tommer] | 0.63 in |
Spolehøjde [mm] | 770.7 mm |
Spolehøjde [tommer] | 30.34 in |
Spolelængde [mm] | 800 mm |
Spolelængde [tommer] | 31.5 in |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 9.52 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | MCHE D1400-C |
Typebetegnelse | D1400-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Varenummer | DF0151 |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 9.52 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Antal rør [stk.] | 79 |
Anvendelsesområde |
Køling Air conditioning |
China RoHS compliance | Yes |
Designtryk [MPa] | 4.5 MPa |
Designtryk [psig] | 653 psig |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Finne pitch [mm] | 1.1 mm |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe |
1 2 |
Godkendelse |
EAC UL PED |
Godkendelses filnavn |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Husets materiale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0091 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volumen [cm3] | 740 cm³ |
Intern volumen [tommer3] | 45.2 in³ |
Kølemidler |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Monteringsbarmateriale | ALUMINIUM |
Nominel kap.kond [IMP] |
Lufthastighed = 492 fod/min. Omgivelsestemp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Underkøling = 9 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
Lufthastighed = 2,5 m/s Omgivelsestemp. = 35 °C Delta t = 12 °C Underkøling = 5 °C |
Nominel kapacitet R410A [kW] | 14.8 kW |
Nominel kapacitet R410A [TR] | 4.21 TR |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] | -40 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Micro Channel varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spoledybde [mm] | 16 mm |
Spoledybde [tommer] | 0.63 in |
Spolehøjde [mm] | 770.7 mm |
Spolehøjde [tommer] | 30.34 in |
Spolelængde [mm] | 800 mm |
Spolelængde [tommer] | 31.5 in |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 9.52 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | MCHE D1400-C |
Typebetegnelse | D1400-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Varenummer | DF0151 |