Micro Channel varmeveksler, MCHE D1100-C, Industripakke

021U0088

Nominel kapacitet R410A [kW]: 3.1, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.396 Kilogram
Nettovægt 1.075 Kilogram
Volume 15.572 Liter
EAN nr. 5702424291884

 

Afgangsstørrelse [in] 5/16 in
Afgangsstørrelse [mm] 7.94 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 48 stk.
Antal rør [stk.] 34
Anvendelsesområde Køling
Air conditioning
Designtryk [MPa] 4.5 MPa
Designtryk [psig] 653 psig
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Finne pitch [mm] 1.1 mm
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse EAC
PED
UL
Godkendelses filnavn SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husets materiale Aluminium
Identisk produkt 021U0081
Indeholder batterier No
Intern volumen [cm3] 220 cm³
Intern volumen [tommer3] 13.4 in³
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Monteringsbarmateriale ALUMINIUM
Nominel kap.kond [IMP] Omgivelsestemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkøling = 9 °F
Lufthastighed = 591 fod/min.
Nominel kap.kond [SI] Omgivelsestemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkøling = 5 °C
Lufthastighed = 3 m/s
Nominel kapacitet R410A [kW] 3.1 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 0.88 TR
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] 72 °C
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] -40 °C
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] 162 °F
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] -40 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Channel varmeveksler
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spoledybde [mm] 16 mm
Spoledybde [tommer] 0.63 in
Spolehøjde [mm] 347.7 mm
Spolehøjde [tommer] 13.69 in
Spolelængde [mm] 387 mm
Spolelængde [tommer] 15.24 in
Temperaturområde [°C] [Maks.] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 250 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 5/16 in
Tilgangsstørrelse [mm] 7.94 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type MCHE D1100-C
Typebetegnelse D1100-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeret Yes
Varenummer DF0121

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality