Viser 11 produkt (er)
Afspærringskugleventil, GBCH 18s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 18, Afgangsstørrelse [mm]: 18.00
Afspærringskugleventil, GBCH 28s
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00
Afspærringskugleventil, GBCH 35s
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00
Afspærringskugleventil, GBCH 42s
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilgangsstørrelse [mm]: 42, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00
Afspærringskugleventil, GBCH 6s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in
Afspærringskugleventil, GBCH 16s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 5/8 in
Afspærringskugleventil, GBCH 18s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in
Afspærringskugleventil, GBCH 22s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in
Afspærringskugleventil, GBCH 18s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 18, Afgangsstørrelse [mm]: 18.00
Afspærringskugleventil, GBCH 18s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in