Afspærringskugleventil, GBCH 35s

009L7410

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.648 Kilogram
Nettovægt 1.469 Kilogram
Volume 2.578 Liter
EAN nr. 5702428515405

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [mm] 35 mm
Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 5 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 123.63 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 106.95 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1088 psig
Maks. driftstryk [bar] 75 bar
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M6 × 1.0 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. cac227b8-1cb2-4bdf-b22c-0bd4e896d5e9
SCIP-dossier produktnavn CO2 GBC 90 bar V2 without AP
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 35 mm
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type GBCH 35s
Udstyr Cap w. wire seal

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality