Afspærringskugleventil, GBCH 28s

009L7406

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilgangsstørrelse [mm]: 28.00, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.102 Kilogram
Nettovægt 0.93 Kilogram
Volume 2.578 Liter
EAN nr. 5702428515412

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [mm] 28 mm
Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 5 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 111.81 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 96.72 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M4 × 0.7 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 28 mm
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type GBCH 28s
Udstyr Cap w. wire seal