Vis mere
NSK / XSK

Viser 13 produkt (er)

061H5067

Tryktransmitter, XSK, 0 bar - 30 bar

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC30B-U186

061H5101

Tryktransmitter, XSK, 0 bar - 20 bar

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC20I-U188

061H5103

Tryktransmitter, XSK, 0 bar - 35 bar

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC35I-U188

061H5104

Tryktransmitter, XSK, 0 bar - 50 bar

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC50I-U188

061H5112

Tryktransmitter, XSK, 0 bar - 20 bar

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC21I-U001

061H5123

Tryktransmitter, NSK, 1 bar - 46 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE046I-U005

061H5142

Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 10 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE010I-U009

061H5143

Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 15 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE015I-U009

061H5144

Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 20 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE020I-U009

061H5146

Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 35 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE035I-U009

Vis: