Rõhusaatja, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5104

Elektriühendus: Molex, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: XSK-AC50I-U188

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.069 Kilogram
Netokaal 0.068 Kilogram
Volume 0.547 Liter
EAN 5702428274968

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Molex
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP66
Külmutusagensid R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 50 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuühendus HEX [mm] 14 mm
Rõhuühendus, kirjeldus Schraderi depressoriga
Rõhuühendus, standardne ASME B1.1
Rõhuühenduse mõõt 7/16-20
Rõhuühenduse tüüp UNF
SCIPi kausta nr 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIPi kausta tootenimi XSK Series
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Spetsifikatsiooni võti XSK-AC50I-U188
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 3 %
Tüüp XSK
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 55 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality