Tryktransmitter, XSK, 0 bar - 35 bar

061H5103

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC35I-U188

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.069 Kilogram
Nettovægt 0.068 Kilogram
Volume 0.525 Liter
EAN nr. 5702428274975

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektrisk tilslutning Molex
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Nøjagtighed, Max. ±FS 3 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Overtryk, maks. [bar] 38.5 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP-dossier produktnavn XSK Series
Specif. nøgle XSK-AC35I-U188
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 35 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Tryktilslutn. note Med Schrader-åbner
Tryktilslutn. std. ASME B1.1
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 14 mm
Type XSK
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality