Vis mere
KP-E

Viser 9 produkt (er)

060-522466

Pressostat, KP6EW

Reg. område: 8 - 42, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 46.5

060-522566

Pressostat, KP6EB

Reg. område: 8 - 42, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 46.5

060-530066

Pressostat, KP1E

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-530266

Pressostat, KP1E

Reg. område: -0.9 - 7, Differens [bar]: 0.7, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-530466

Pressostat, KP7EW

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 32

060-530666

Pressostat, KP7EB

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 32

060-533666

Pressostat, KP1E

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-533766

Pressostat, KP7EB

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 32

060-533866

Pressostat, KP7EW

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 32

Vis: