Pressostat, KP1E

060-533666

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.373 Kilogram
Nettovægt 0.373 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN nr. 5702424066888

 

Antal pr. pakkeformat 36 stk.
ATEX-salgstekst -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 4 bar
Differens [bar] [Min.] 0.7 bar
Differens [psi] [Maks.] 58 psi
Differens [psi] [Min.] 10 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 1
Godkendelse ATEX – Kat. 3 – Zone 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
cURus
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP44
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse Ci max: 0,5 nF
Ii max: 0,1 A
Li max: 0,2 uH
Pi max: 1 W
Ui max. 30 V
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R444B
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 246 psig
Maks. driftstryk [bar] 17 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 20 bar
Maks. prøvetryk [psig] 138 psig
Nema rating (~) 2
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R516A
Omfattet af WEEE Yes
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde 6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 7.5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] -0.2 bar
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavn KP KPI
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. DIN 8906
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Flare
Type KP1E
Udstyr Bælgestop

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality