Pressostat, KP7EB

060-530666

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 32

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.414 Kilogram
Nettovægt 0.394 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702428039611

 

Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Application note Not applicable for liquid line
ATEX-salgstekst -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE-mærket Yes
Differens [bar] 4 bar
Differens [psi] 58 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 1
Godkendelse ATEX – Kat. 3 – Zone 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
cURus
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP30
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse Ci max: 0,5 nF
Ii max: 0,1 A
Li max: 0,2 uH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R444B
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 464 psig
Maks. driftstryk [bar] 32 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 35 bar
Maks. prøvetryk [psig] 510 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R516A
Omfattet af WEEE Yes
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 32 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 8 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 116 psig
Reset Manuel max.
SCIP-dossier nr. ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-dossier produktnavn KP Pressure Switch
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. EN 1254-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Lodde ODF
Type KP7EB
UL-godkendte kølemidler R516A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality