Viser 259 produkt (er)

061F1076

Patronpressostat, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 0.5, Lavere aktiv. tryk [bar]: -0.2, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F3041

Patronpressostat, ACB, 24 bar, 17 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 24, Lavere aktiv. tryk [bar]: 17, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F3080

Patronpressostat, ACB, 28 bar, 21 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 28, Lavere aktiv. tryk [bar]: 21, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F5013

Patronpressostat, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 27.5, Lavere aktiv. tryk [bar]: 19.2, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F5016

Patronpressostat, ACB, 28 bar, 20 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 28, Lavere aktiv. tryk [bar]: 20, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F5047

Patronpressostat, ACB, 26 bar, 16 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 26, Lavere aktiv. tryk [bar]: 16, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F5052

Patronpressostat, ACB, 18 bar, 14 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 18, Lavere aktiv. tryk [bar]: 14, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F5064

Patronpressostat, ACB, 26 bar, 20 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 26, Lavere aktiv. tryk [bar]: 20, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F5081

Patronpressostat, ACB, 24 bar, 16.7 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 24, Lavere aktiv. tryk [bar]: 16.7, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

061F6007

Patronpressostat, ACB, 28 bar, 21 bar

Højere aktivt tryk [bar]: 28, Lavere aktiv. tryk [bar]: 21, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Spadestik, Kapsling (IP): IP40

Vis: