Viser 4 produkt (er)
Patronpressostat, LCB, 1 bar, 0.1 bar
Højere aktivt tryk [bar]: 1, Lavere aktiv. tryk [bar]: 0.1, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
Patronpressostat, LCB, 1.7 bar, 0.7 bar
Højere aktivt tryk [bar]: 1.7, Lavere aktiv. tryk [bar]: 0.7, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
Patronpressostat, LCB, 1 bar, 0.1 bar
Højere aktivt tryk [bar]: 1, Lavere aktiv. tryk [bar]: 0.1, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
Patronpressostat, LCB, 2.7 bar, 1.7 bar
Højere aktivt tryk [bar]: 2.7, Lavere aktiv. tryk [bar]: 1.7, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65