Patronpressostat, ACB, 18 bar, 14 bar

061F5052

Højere aktivt tryk [bar]: 18, Lavere aktiv. tryk [bar]: 14, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.088 Kilogram
Nettovægt 0.084 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN nr. 5702428268103

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Bristetryk [bar] 200 bar
Bristetryk [psig] 2900 psig
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Godkendelse C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hus EPOXY TYPE
Højere aktivt tryk [bar] 18 bar
Højere aktivt tryk [psi] 261 psi
Indeholder batterier No
Kabel 59.06 in
Kabellængde [m] 1.5 m
Kabeltype AWG18
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPST(NC)
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kølemidler R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lavere aktiv. tryk [bar] 14 bar
Lavere aktiv. tryk [psi] 203 psi
Leder farve Sort
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -70 °F
Montering Vertical +/- 45º
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -20 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Patronpressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Manuel
SCIP-dossier nr. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dossier produktnavn ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specif. nøgle ACB-2UB244MW
Tryk han/hun Hun
Tryk område, kategori Højt tryk
Tryktilslutn. note Deflator
Tryktilslutn. str. 1/4 in
Tryktilslutn. type Flare
Type ACB
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
UL-klassificeret Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality