Patronpressostat, LCB, 2.7 bar, 1.7 bar

061F7107

Højere aktivt tryk [bar]: 2.7, Lavere aktiv. tryk [bar]: 1.7, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Product details

Bruttovægt 0.066 Kilogram
Nettovægt 0.063 Kilogram
Volume 0.22 Liter
EAN nr. 5702428266765

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Bristetryk [psig] 2900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Driftsklar Nej
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse CE
Hus ALMINDELIG VARMESMELTNING
Højere aktivt tryk [bar] 2.7 bar
Højere aktivt tryk [psi] 39 psi
Kabellængde [m] 1 m
Kontaktfunk. SPST(NO)
Kontaktklasse AC=4 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar] 1.7 bar
Lavere aktiv. tryk [psi] 25 psi
Leder farve Sort
Maks. Arbejdstryk [psig] 508 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Montering Vertical +/- 45º
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -20 °F
Pakkeformat Industripakke
Pressure range category Low pressure
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Cartridge pressure switch
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Tryk han/hun Hun
Tryktilslutn. note Deflator
Tryktilslutn. str. 1/4 in
Type LCB
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 275 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -70 °F
壓力接頭形式 喇叭口
外殼等級 IP IP65
導線長度 [in] 39.37 in
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R134a
R513A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
瞬斷壓力 200 bar
規格鍵 LCB-PA86
重新設置 自動
電纜類型 AWG18

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality