Vis mere
KPU

Viser 2 produkt (er)

060-5251

Pressostat, KPU16W

Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 42, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: Auto

060-5253

Pressostat, KPU16B

Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 42, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: MIN KONVERTIBEL