Spiediena slēdzis, KPU16B

060-5253

null: -0.2 - 7.5, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 8 - 42, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 0.7 - 4, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT+SPST(NO), Atiestatīt funkciju, kreisā puse: MIN. PĀRVĒRŠAMS

Інформація про продукт

Bruto svars 0.905 Kilogram
Neto svars 0.86 Kilogram
Volume 1.028 Liter
EAN 5702428063890

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Application note Not applicable for liquid line
Apstiprinājums CE
LVD
PED
RoHS
c UL us UL873, CS C22.2
Atiestatīt funkciju, kreisā puse MIN. PĀRVĒRŠAMS
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Daudzums iepakojuma formātā 14 gab.
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.] 4 bar
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.] 0.7 bar
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.] 60 psi
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.] 10 psi
Diferenciāļa labā puse [psi] 60 psi
Elektriskais savienojums Atvere
Elektriskā savienojuma izmērs 7/8 collas
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS exemption clause Ні
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Kontakta kategorija 144 A, 240 V AC
24 A, 240 V ac
DC=12 W vadības režīms
FLA=24 A, 120 V ac
LRA = 144 A, 120 V ac
Korpusa kategorija, IP IP30
MWP kreisā puse [bāri], Pe 17 bar
MWP labā puse [bāri], Pe 46.5 bar
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 250 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 675 фунт-сила на дюйм²
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.] 7.5 bar
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.] -0.2 bar
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.] 42 bar
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.] 8 bar
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.] 600 psig
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.] 100 psig
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma tips Valcēšana
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukums E31024
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Клас захисту Nema (~) 1
Коментарі щодо електричного підключення Для зовнішньої трубної нарізі ½дюйма
Назва продукту Реле тиску
Опис продукту Здвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар] 4 бар
Регулювання ліворуч діапазон Pe 6 inHg - 108 psig
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Стандарт підключення тиску DIN 8906
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KPU16B
Функція контакту SPDT+SPST(NO)
Функція скидання, праворуч З МАКСИМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality