Pressostat, KPU16W

060-5251

Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 42, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: Auto

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.907 Kilogram
Nettovægt 0.862 Kilogram
Volume 1.078 Liter
EAN nr. 5702428063876

 

Antal pr. pakkeformat 14 stk.
Application note Not applicable for liquid line
CE-mærket Yes
Differens til højre side [bar] 4 bar
Differens til højre side [psi] 60 psi
Differens til venstre side [bar] [Maks.] 4 bar
Differens til venstre side [bar] [Min.] 0.7 bar
Differens til venstre side [psi] [Maks.] 60 psi
Differens til venstre side [psi] [Min.] 10 psi
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. komment. til ½ tommer han-rørgevind
Elektr. tilslutn. størrelse 7/8"
Elektrisk tilslutning Hul
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
LVD
PED
RoHS
c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP30
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT+SPST(NO)
Kontaktklasse 144 A, 240 V AC
24 A, 240 V ac
DC = 12 W-styrestrøm
FLA=24 A, 120 V ac
LRA = 144 A, 120 V ac
Kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
MWP højre side [bar] Pe 46.5 bar
MWP højre side [psig] Pe 675 psig
MWP venstre side [bar] Pe 17 bar
MWP venstre side [psig] Pe 250 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Dobbelt pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.] 42 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.] 8 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.] 600 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.] 100 psig
Regulering, område i venstre side Pe 6 inHg - 108 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.] 7.5 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.] -0.2 bar
Reset højre Auto
Reset venstre Auto
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. DIN 8906
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Flare
Type KPU16W
UL godkendelse filnavn E31024
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality