Controllers and drivers for stepper motor valves

Viser 14 produkt (er)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Forsyningsspænding [V] AC: 24, 1, Analoge indgange (AI) [pc]: 1, Digitale inputs (DI): 1, Digitale outputs (DO): 1, Kapsling (IP): IP00, Montering: DIN-skinne

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Forsyningsspænding [V] AC: 24, 1, Analoge indgange (AI) [pc]: 1, Digitale inputs (DI): 1, Digitale outputs (DO): 1, Kapsling (IP): IP20, Montering: DIN-skinne

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Forsyningsspænding [V] AC: 24, 1, Analoge indgange (AI) [pc]: 1, Digitale inputs (DI): 1, Digitale outputs (DO): 1, Kapsling (IP): IP20, Montering: DIN-skinne

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Forsyningsspænding [V] AC: 24, 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Digitale inputs (DI): 2, Digitale outputs (DO): 1, Kapsling (IP): IP00, Montering: DIN-skinne

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Forsyningsspænding [V] AC: 24, 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Digitale inputs (DI): 2, Digitale outputs (DO): 1, Kapsling (IP): IP20, Montering: DIN-skinne

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Forsyningsspænding [V] AC: 24, 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Digitale inputs (DI): 2, Digitale outputs (DO): 1, Kapsling (IP): IP20, Montering: DIN-skinne

080G5300

Overhedningsregulator, EKE 1A

Digitale inputs (DI): 3, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Tryktransmitter holder: Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal temperaturfølere: 1, Antal trykfølere: 1

Vis: