EKE 100 1V, IP00

080G5050

Forsyningsspænding [V] AC: 24, 1, Analoge indgange (AI) [pc]: 1, Digitale inputs (DI): 1, Digitale outputs (DO): 1, Kapsling (IP): IP00, Montering: DIN-skinne

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.146 Kilogram
Nettovægt 0.104 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN nr. 5715162500774

 

Analoge indgange (AI) [pc] 1 stk.
Analoge indgangstyper Voltage or Current
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Antal temperaturfølere 1
Antal trykfølere 1
Batteribackup [V] DC [maks.] 24 V
Batteribackup [V] DC [min.] 18 V
Buzzer No
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 1 stk.
Digitale outputs (DO) 1 stk.
Display - tilbehør No
Display på fronten Nej
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Gateway-option Koolkey
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Komm. type Modbus RS485 RTU
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakkeformat Multipak
Prod. funkt. Alarmhåndtering
Kapacitetssignal fra master
Afrimningssekvens
Ekst. reference, temp.-/SH-styring
Begrænsningsfunktioner
Manuel betjening
Preset OD
reversibelt system med 1 EXV
Servicetilstand
Opstart
Overhedningsreference
Ventildriver: Reference for OD
Produktgruppe Electronic valve control
Produktnavn SH controller and valve driver
Produkttilbehør Electron. control accessories
Programmering værktøj KoolProg
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Real tids ur Nej
SCIP-dossier nr. dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIP-dossier produktnavn EKE 100,110
Sprog Engelsk
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. sensor understøttelse NTC10000
Pt 1000
Temp.følerkonfiguration S2A
Tilslutningskit inkl. Ja
Tryktransmitter holder 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Type EKE 100 1V
UL-klassificeret Yes
Valve output number 1
Ventiludgang CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality