Viser 14 produkt (er)
Integrerede ventiler, RA, M 22 x 1, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
Normalt og stort flow, ingen forindstilling
Integrerede ventiler, RA, M 18 x 1, Forindstilling: Nej, Indhold af sæt: Ventilindsats
Ventilindsats, normalt og stort flow, ingen forindstilling
Integrerede ventiler, RA, M 22 x 1, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
RA-N indbygningsventil, normalt og stort flow, med forindstilling
Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
RA-N indbygningsventil, med deko-ring, normalt og stort flow, med forindstilling
Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
RA-N indbygningsventil, serie 3, normalt og stort flow, med forindstilling
Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
RA-N indbygningsventil, normalt og stort flow, med forindstilling
Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
RA-U indbygningsventil, lille flow, med forindstilling
Integrerede ventiler, RA, G 3/4, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
BIV til 013L0215, normalt og stort flow, med forindstilling
Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil, beskyttelseshætte
RA-N ventiltilbehør, universalradiator, normalt og stort flow, med forindstilling
Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil, beskyttelseshætte
Ventiltilbehør, universalradiator, normalt og stort flow, med forindstilling