Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil, beskyttelseshætte

013G7370

Ventiltilbehør, universalradiator, normalt og stort flow, med forindstilling

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.088 Kilogram
Nettovægt 0.084 Kilogram
Volume 0.063 Liter
EAN nr. 5702420025759

 

Anvendelse For bottom supplied radiators
Description Ventiltilbehør, universalradiator, normalt og stort flow, med forindstilling
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Ventil, beskyttelseshætte
Komposition Ventil, beskyttelseshætte
Produktgruppe Integrated valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
SCIP-dossier produktnavn RA-N & -U built-in valve 3
Til radiatorproducenter Baufa
Biasi
Brötje
Brugman
Buderus
Cetra
CICH
DéLonghi (Radel)
Finimetal
Hudevad
Korado
Myson
Northor
Rio
Termo Teknik
Veha.
Tilslutning til radiator G 1/2 A
Tilslutningstype til føler RA
Type Integrated valves

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality