Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil

013G1382

RA-N indbygningsventil, normalt og stort flow, med forindstilling

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.087 Kilogram
Nettovægt 0.087 Kilogram
Volume 0.104 Liter
EAN nr. 5702425136597

 

Anvendelse For bottom supplied radiators
Description RA-N indbygningsventil, normalt og stort flow, med forindstilling
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Ventil
Produktgruppe Integrated valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6159f1c9-e3e5-41cf-9fd1-cf332fcf8937
SCIP-dossier produktnavn RA-N & -U built-in valve 1
Til radiatorproducenter Ferroli
Korado
Schäfer
Tilslutning til radiator G 1/2 A
Tilslutningstype til føler RA
Type Integrated valves

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality