Viser 165 produkt (er)
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 1.700, Tilslutningsmateriale: Stål
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 1.700, Tilslutningsmateriale: Stål
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 22.0, Kv-værdi [m³/h]: 1.700, Tilslutningsmateriale: Stål
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.0, Kv-værdi [m³/h]: 1.700, Tilslutningsmateriale: Stål
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Kv-værdi [m³/h]: 1.700, Tilslutningsmateriale: Stål