Zubehör, Selbstlimitierende Heizbänder

19808367

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

DEVIconnecto B-X X-Verteiler + 2 Endabschlüsse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.67 Kilogram
Gewicht netto 0.663 Kilogram
Volume 2.584 Liter
EAN 5703466103135

 

Breite Paket [mm] 265 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description DEVIconnecto B-X X-Verteiler + 2 Endabschlüsse
Eingesetzt für Produkt DEVIpipeguard™ (B)
DEVIiceguard™ (B)
DEVIhotwatt™
Höhe Paket [mm] 75 mm
Produktbeschreibung Connecto B-X X-Verteiler + 2 Endabschlüsse
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP-Dossier Nr. 28f901f2-41c8-4c29-9578-3ce14130ff8b
SCIP-Dossier Produktname DEVIconnecto / Connecto_1
Tiefe Paket [mm] 130 mm
Typ Connection kits self-limiting cables
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality