Thermostate, DEVIreg™ 330, Fühler, Typ: Ader

140F1070

Temperatureinstellbereich [°C]: -1 - 1, Displaytyp: KEIN DISPLAY

Produktdetails

Bruttogewicht 0.303 Kilogram
Gewicht netto 0.3 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466209219

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Anzeigeart LED
Breite [mm] 36 mm
Breite Paket [mm] 95 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg 330 -10<>+10°
DIN-Montage Ja
Displaytyp KEIN DISPLAY
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Weiß RAL 9010
Fühler, Typ Ader
Garantie [Jahr] 2
Hysterese (+/-) 0.2
Höhe [mm] 86 mm
Höhe Paket [mm] 85 mm
In scope of WEEE Yes
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²] 2 x 2.5
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 0.25 W
Ohmsche Last maximal [A] 16 A
Produktbeschreibung DEVIreg™ 330
Produktgruppe Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelungsart Hysterese
Relaisschalter einpolig
Skaleneinstellung -10 +10ºC
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] -10 °C
Tiefe [mm] 58 mm
Tiefe Paket [mm] 140 mm
Typ DEVIreg™ 330 series
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen NEMKO
Zulassung CE
Zweipoliger Schalter Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality