Meinten Sie
Zeigt 121 Produkt(e)
Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, EVRA 15; EVRA 10
Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; EVRA 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, EVRA 20; EVRA 25
Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, Eingesetzt für Produkt: EVRA 20; EVRA 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3
Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Magnetventil, EVRA 3
Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch
Magnetventil, EVRA 3
Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch
Magnetventil, EVRA 3
Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch
Ersatzteil, EVRA 25, Prüfsatz
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVRA 25, Typenbezeichnung: Prüfsatz
Ersatzteil, EVRA 3, Dichtungssatz
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVRA 3, Typenbezeichnung: Dichtungssatz
Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA), FA 15; EVRA 10
Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA), Eingesetzt für Produkt: FA 15; EVRA 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
PM 5-25 FLANGE - Bolt set, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
PM 5-25 FLANGE - Bolt set, Eingesetzt für Produkt: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25
Staybolt set (FA 25), EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
Staybolt set (FA 25), Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 40
Staybolt set NRVA 40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
Staybolt set NRVA 40/50, Eingesetzt für Produkt: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
Magnetventil, EVRA 10
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 1.730, Kv-Wert [m³/h]: 1.500
Magnetventil, EVRA 10
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 1.730, Kv-Wert [m³/h]: 1.500
Magnetventil, EVRA 20
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 5.200, Kv-Wert [m³/h]: 4.500
Magnetventil, EVRA 25
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 11.600, Kv-Wert [m³/h]: 10.000
Magnetventil, EVRA 40
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 28.900, Kv-Wert [m³/h]: 25.000
Magnetventil, EVRA 40
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 28.900, Kv-Wert [m³/h]: 25.000
Magnetventil, EVRA 32
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 18.500, Kv-Wert [m³/h]: 16.000
Magnetventil, EVRA 10
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 1.730, Kv-Wert [m³/h]: 1.500