Magnetventil, EVRA 10
032F6210
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 1.730, Kv-Wert [m³/h]: 1.500
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Cv-Wert [gal/min]: 1.730, Kv-Wert [m³/h]: 1.500
Bruttogewicht | 1.78 Kg |
Gewicht netto | 1.336 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178361 |
Bruttogewicht | 1.78 Kg |
Gewicht netto | 1.336 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178361 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Flansch |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 1.73 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 10 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Flansch |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | NC |
Handbedienung optional | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 1.5 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Max. OPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 42 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 610 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.05 bar |
Min. ODP [psi] | 0.72 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Flansche Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVRA / EVRAT |
Typ | EVRA 10 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Gusseisen |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Flansch |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 1.73 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 10 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Flansch |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | NC |
Handbedienung optional | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 1.5 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Max. OPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 42 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 610 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.05 bar |
Min. ODP [psi] | 0.72 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Flansche Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVRA / EVRAT |
Typ | EVRA 10 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Gusseisen |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |