Magnetventil, EVRA 32
042H1190
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 18.500, Kv-Wert [m³/h]: 16.000
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 18.500, Kv-Wert [m³/h]: 16.000
Bruttogewicht | 4.726 Kg |
Gewicht netto | 4.187 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5715162292358 |
Bruttogewicht | 4.726 Kg |
Gewicht netto | 4.187 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5715162292358 |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
Austritt Größe [in] | 1 1/2 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 18.5 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 22.23 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Größe [in] | 1 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | NC |
Handbedienung optional | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 16 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R409A R410A R412A R502 R507A R717 |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
Max. OPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 42 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 610 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
Spule | Nein |
Stand. Anschluss, Austritt | EN 10220 |
Stand. Anschluss, Eintritt | EN 10220 |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVRA / EVRAT |
Typ | EVRA 32 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilbetrieb | SERVO-KOLBEN |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Gusseisen |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
Austritt Größe [in] | 1 1/2 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 18.5 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 22.23 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Größe [in] | 1 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | NC |
Handbedienung optional | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 16 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R409A R410A R412A R502 R507A R717 |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
Max. OPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 42 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 610 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
Spule | Nein |
Stand. Anschluss, Austritt | EN 10220 |
Stand. Anschluss, Eintritt | EN 10220 |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVRA / EVRAT |
Typ | EVRA 32 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilbetrieb | SERVO-KOLBEN |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Gusseisen |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |