Zeigt 385 Produkt(e)
AB-QM, DN 20, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
AB-QM DN 20 HF mit Prüfnippeln, Außengewinde
AB-QM ANSI, ½", Hoher Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde NPT
AB-QM ½", HF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM ANSI, ¾", Hoher Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde NPT
AB-QM ¾", HF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM ANSI, ½", Niedriger Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde NPT
AB-QM ½" LF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM, DN 25, Mit Prüfnippeln, Innengewinde
AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 20, Ohne Prüfnippel, Innengewinde
AB-QM DN 20, without test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 25, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
AB-QM, DN 25, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 25, Hoher Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde
AB-QM DN25 HF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM, DN 32, Hoher Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde
AB-QM DN32 HF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM, DN 32, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
AB-QM, DN 32, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 40, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
AB-QM NovoCon DN 40, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
AB-QM, DN 50, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
AB-QM NovoCon DN 50, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
AB-QM, DN 80, Mit Prüfnippeln, Flansch
AB-QM NovoCon DN 80, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
AB-QM, DN 100, Mit Prüfnippeln, Flansch
AB-QM NovoCon DN 100, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
AB-QM, DN 65, Mit Prüfnippeln, Flansch
AB-QM NovoCon DN 65, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M