AB-QM ANSI, ½", Niedriger Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde NPT
003Z1321
AB-QM ½" LF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM ½" LF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Bruttogewicht | 0.48 Kg |
Gewicht netto | 0.47 Kg |
Volume | 0.891 Liter |
EAN | 5710104066363 |
Bruttogewicht | 0.48 Kg |
Gewicht netto | 0.47 Kg |
Volume | 0.891 Liter |
EAN | 5710104066363 |
Anschlusstypen | Außengewinde NPT |
Description | AB-QM ½" LF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruckbereich, [max.] [psi] | 60 psi |
Differenzdruckbereich, [min.] [psi] | 2 psi |
Durchfluss [gpm] [max.] | 1.2 gal/min |
Durchflusstyp | Niedriger Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur, [max.] [°F] | 250 °C |
Medientemperatur, [min.] [°F] | 15 °C |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Ohne Prüfnippel |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 4308eb33-f8bb-4ce9-85ed-0fa526a763b3 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM 1/2" LF without test plugs |
Statischer Druck, [max.] [psi] | 300 psi |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM ANSI |
Ventilgröße | ½" |
Werkstoff Ventilgehäuse | CW 617N |
Anschlusstypen | Außengewinde NPT |
Description | AB-QM ½" LF, ohne Prüfnippel, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruckbereich, [max.] [psi] | 60 psi |
Differenzdruckbereich, [min.] [psi] | 2 psi |
Durchfluss [gpm] [max.] | 1.2 gal/min |
Durchflusstyp | Niedriger Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur, [max.] [°F] | 250 °C |
Medientemperatur, [min.] [°F] | 15 °C |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Ohne Prüfnippel |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 4308eb33-f8bb-4ce9-85ed-0fa526a763b3 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM 1/2" LF without test plugs |
Statischer Druck, [max.] [psi] | 300 psi |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM ANSI |
Ventilgröße | ½" |
Werkstoff Ventilgehäuse | CW 617N |