AB-QM, DN 20, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Außengewinde

003Z8204

AB-QM DN 20 HF mit Prüfnippeln, Außengewinde

Produktdetails

Bruttogewicht 0.753 Kilogram
Gewicht netto 0.697 Kilogram
Volume 1 Liter
EAN 5714279039351

 

Anschlusstypen Außengewinde
Ausführung AB-QM 4.0
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 20 HF mit Prüfnippeln, Außengewinde
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 25 KPa
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 1.9 m³/h
Durchflusstyp Hoher Durchfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 4 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 25 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. f034d530-3ba3-4a14-b35c-6b59f907acbb
SCIP-Dossier Produktname AB-QM DN 15 HF with TP. Ext.
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Typ AB-QM
Ventilgröße DN 20
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality