OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
132H5074
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
16 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP20/Offener Typ
Sinusfilter IP20 Größe 03
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Typbezeichnung:
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Der Sinusfilter stellt eine sinusförmige Motorspannung zwischen den Phasen sicher. Der Filter reduziert die Beanspruchung der Motorisolierung und die Taktfrequenzgeräusche. Außerdem ermöglicht er die Verwendung nicht abgeschirmter Motorkabel. Kompatibel mit iC7-Frequenzumrichtern.