OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20

132H5074

Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
16 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP20/Offener Typ
Sinusfilter IP20 Größe 03
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20

Produktdetails

Bruttogewicht 14.7 kg
Gewicht netto 14 kg
Volume 25.92 l
EAN 5714853340583

Sine-wave Filter OF7S1

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktziel -S Frequenzumrichter
Kühlmethode -AN Luftkühlung, passiv
Spannungsklasse -25 200–500 V AC
Nennstrom -16A0 16 A
Nennfrequenz -070 70 Hz
Thermischer Schutz -TX Keine
Schutzart -E20 IP20/Offener Typ
Baugröße S1A03 Sinusfilter IP20 Größe 03
Typencode Teil 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Verkaufscode Teil 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 14.7
Berechnetes Nettogewicht [kg] 14
Modellcode 01 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality