Zeigt 20 Produkt(e)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
4,0 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
7,2 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
16 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 03
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
31 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 04
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
43 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 05
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
73 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 06
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
106 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 07
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
170 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 08
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel