OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H4239

Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Produktdetails

Bruttogewicht 4.6 kg
Gewicht netto 3.9 kg
Volume 25.92 l
EAN 5714853332458

Sine-wave Filter OF7S1

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktziel -S Frequenzumrichter
Kühlmethode -AN Luftkühlung, passiv
Spannungsklasse -25 200–500 V AC
Nennstrom -02A4 2,4 A
Nennfrequenz -070 70 Hz
Thermischer Schutz -TX Keine
Schutzart -E00 IP00/Offen
Baugröße S1C02 Sinusfilter IP00 Größe 02
Typencode Teil 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Verkaufscode Teil 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.6
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.9
Modellcode 01 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality