Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 522 producto(s)
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 45 AmpIP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor 06
Otras opciones según código de modelo
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 87amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor 07
Otras opciones según código de modelo
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 205amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
Otras opciones según código de modelo
NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 31amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 06
Otras opciones según código de modelo
NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 12amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Polaco
Bastidor 04
Otras opciones según código de modelo
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
525-690VCA (640-1100VCC) 325amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
Otras opciones según código de modelo
NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 3amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: Tarjeta BH en ranura D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Inglés
Bastidor 04
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 300amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
Otras opciones según código de modelo
NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 520amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
Otras opciones según código de modelo
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 72amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 07
Otras opciones según código de modelo