NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 12amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Polaco
Bastidor 04

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 6 Kilogram
Peso neto 5 Kilogram
EAN 5714853333981

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXI Unidad inversora NXI
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500VCA
Intensidad 0012 12amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica C INU c/circuito de carga integ.
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL24 Id. fir.:UK,PL,DE,Europ.cent.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLPL Polaco
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD1 Convertidor DC/DC; Uout,max.<5
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR04 Bastidor 04
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DI-001252
Código descriptivo parte 2 -000032801
Texto de venta FR0400125-2T FR0400125-2T
Código de modelo 01 NXI00125-A2T0CSV-
Código de modelo 02 A1A2000000
Código de modelo 03 +FL24+DCD1
Código de modelo 04 +ADFIF101
Código de modelo 05 +DLPL
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Motor Power Low Overload [kW] 5,5 5,5
Motor Power High Overload [kW] 4 4
Dimensions WxHxD [mm] 128X327X190 128X327X190
Intensidad nominal (NO) [A] 12 12
Intensidad nominal (HO) [A] 9 9
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Núm. de artículo 7DI-001252 7DI-001252
comprobar si está completo OK OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801 D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality