NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0086

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500VCA 87amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor 07

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 36 Kilogram
Peso neto 35 Kilogram
EAN 5714853286652

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXI Unidad inversora NXI
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500VCA
Intensidad 0087 87amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica C INU c/circuito de carga integ.
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E6 (E6) Bus de campo - CANopen
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR07 Bastidor 07
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DI-008752
Código descriptivo parte 2 -000012971
Texto de venta FR0700875-2T FR0700875-2T
Código de modelo 01 NXI00875-A2T0CSV-
Código de modelo 02 A1A20000E6
Código de modelo 03 +DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 29
Calculated Gross Weight [kg] 30
Motor Power Low Overload [kW] 45 45
Motor Power High Overload [kW] 37 37
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257 237X591X257
Intensidad nominal (HO) [A] 72 72
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DI-008752-118LHQ
Núm. de artículo 7DI-008752 7DI-008752
comprobar si está completo OK OK
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos B503 B503
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality