Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The Manifold FHF is used for controlling water flow in under floor heating systems. Each tube of the floor heating system is connected to the manifold, thus making it possible to control water flow or heat supply to each room in the building individually.
Se muestra(n) 15 producto(s)
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 2, 10 bar
Colector 2+2 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 3, 10 bar
Colector 3+3 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 4, 10 bar
Colector 4+4 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 5, 10 bar
Colector 5+5 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 6, 10 bar
Colector 6+6 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 7, 10 bar
Colector 7+7 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 8, 10 bar
Colector 8+8 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 9, 10 bar
Colector 9+9 Danfoss BIV
Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 12, 10 bar
Colector 12+12 Danfoss BIV
Colector FHF-F, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 2, 6 bar
Colector 2+2 Caudalímetro Danfoss BIV