Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 12, 10 bar

088U0512

Colector 12+12 Danfoss BIV

Detalles del producto

Peso bruto 7.304 Kilogram
Peso neto 7.304 Kilogram
Volumen 6.188 Liter
EAN 5702420080918

 

Caudalímetro No
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de la válvula Danfoss RA
Description Colector 12+12 Danfoss BIV
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Manifold & Manifold Kits
Material Latón
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] 12
Preajuste
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 90 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max] 90 °C
Tipo Manifold FHF
UK RoHS compliance Out of scope
Válvula de sangrado No incluido

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality