Colector FHF, Latón, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 3, 10 bar

088U0503

Colector 3+3 Danfoss BIV

Detalles del producto

Peso bruto 1.818 Kilogram
Peso neto 1.818 Kilogram
EAN 5702420080826

 

Caudalímetro No
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de la válvula Danfoss RA
Description Colector 3+3 Danfoss BIV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Manifold & Manifold Kits
Material Latón
N.° de expediente SCIP 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Nombre del producto en el expediente SCIP Manifold x+x Danfoss BIV
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] 3
Preajuste
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 90 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max] 90 °C
Tipo Manifold FHF
Válvula de sangrado No incluido

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality